欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢制螺栓/螺母强度分级(螺丝-6)

  • 2022.07.15 12:00:42
  • 米思米
  • 7264

(1)钢制螺栓的机械性能

(1)钢制螺栓的机械性能


在ISO和JIS中,是用强度等级的数值来表示螺栓的机械性能。【表1】是ISO 898-1:1998的部分内容节选。

【表1】钢制螺栓的机械性能(节选自ISO 898-1:1998)

机械性能

强度分级

测试方法及条件**

6.8

8.8*

10.9

12.9

最小抗拉强度 R m,min N/mm2

600

800

1040

1200

A:ISO6892(拉伸试验)
B
:螺栓拉伸试验

硬度 HV

min

190

250

320

385

AB/B:ISO6507-1
 
※最小硬度为Rm代用

max

250

320

380

435

下屈服点Rcl. N/mm2

min

480

-

-

-

A:ISO6892(拉伸试验)
 
※仅适用于l≧6d时

0.2%耐力Rp0.2 N/mm2

min

-

640

940

1100

断裂后拉伸率 A%

min

-

12

9

8

断面收缩率 Z%

min

-

52

48

44

A:ISO6892(拉伸试验)

楔形夹头抗拉强度

不得低于最小抗拉强度Rm,min

B:螺栓的楔形夹头拉伸试验

破坏扭矩 MBN·m

min

-

在ISO898-7中予以规定

ISO898-7(扭力试验)
 
※代替Rm

保证载荷应力 Sp N/mm2

440

580

830

970

B:螺栓的保证载荷拉伸试验

冲击强度 KU J

min

-

30

20

15

A:ISO83(夏比冲击测试)

 

(2)表格中强度分级数值的读取方法


 第一个数字表示标称最小抗拉强度的1/100。
 第二个数字表示屈服强度(屈服点或屈服强度)与抗拉强度的比值。

■例:强度级别10.9

最小抗拉强度

表示螺栓可以承受的最大载荷
用于公称直径为3mm以上、公称长度为2.5 d以上的螺栓

屈服强度

表示螺栓在不引起塑性变形的情况下可以承受的最大载荷

延展性

表示螺栓断裂前的塑性变形量大小


(3)机械性能的各个项目


最小抗拉强度 表示螺栓可以承受的最大载荷
用于公称直径为3mm以上、公称长度为2.5 d以上的螺栓
屈服强度 表示螺栓在不引起塑性变形的情况下可以承受的最大载荷
延展性 表示螺栓发生断裂前的塑性变形量大小

(2)钢制螺母的机械性能

·     螺母强度等级的标注方法,是以对应于螺丝公称直径的保证载荷应力值来表示(参见【表2】)。选择与要组合使用的螺栓强度等级对应的螺母强度。

·     在强度设计中,如果将【表2】中强度等级8的螺母和强度等级8.8的钢制螺栓成对使用,则螺栓和螺母的啮合螺纹部分(螺纹部分)不会损坏的情况下,螺栓的轴部分会断裂。

·     【表2】中的样式数字:
样式:1 → 代表材料强度比较高、高度在0.8d~0.9d左右的螺母。
样式:2 → 代表材料强度比较低、高度在1d左右的螺母。

【表2】钢制螺母(粗牙)的机械性能(节选自ISO 898-1:1998)


螺丝公称直径d mm

强度分级 8

保证载荷应力Sp
  N/mm2

维氏硬度HV

热处理

样式

保证载荷应力 Sp
  N/mm2

维氏硬度HV

热处理

样式

min

max

min

max

d≦4

800

180

302

无

1

-

-

-

-

-

4<d≦7

855

200

7<d≦10

870

10<d≦16

880

16<d≦39

920

233

353

有


890

180

302

无

2



 关联类别

·         螺丝·螺栓

 关联内容

·         螺丝制图的基础知识(螺丝-3)

·        多个螺丝孔/螺孔设计制图的基础知识(螺丝-4)

·         避免螺纹损坏的预处理(螺丝-5)

·         不锈钢制螺栓/螺母强度分类(螺丝-7)

·         保证螺栓紧固强度的常识(螺丝-8)

·         螺丝的制造方法(螺丝-9)

·         螺丝用材料(螺丝-10)

·         用螺栓/螺母紧固时的力平衡基础知识(螺丝-11)

·         当外力作用在螺栓连接体上时(螺丝-12)

·         螺丝松动与防松动措施(螺丝-13)

·         LCA(低成本自动化)设计/制造中螺丝发生的各种问题(螺丝-1)

·         不合理的双螺母紧固充满危险(螺丝-2)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities